Riferimento del componente
Accessori per robot - Cambio utensili WWR in uso
Cambiautensili | Componenti | Soluzioni robotiche | Robot industriali

Cambioutensile
Serie WWR

- Interfaccia per il collegamento al robot con diametro primitivo conforme a EN ISO 9409-1
- Per pesi maneggiabili fino a 300 kg
1. Werkzeugwechsler

- Interfaccia per il collegamento al robot con diametro primitivo conforme a EN ISO 9409-1
- Per pesi maneggiabili fino a 300 kg
          Task & Solution
        
Il cambio utensili WWR125 del Gruppo Zimmer in uso presso Weidplas GmbH
- Tenuta sicura con perdita di pressione
- Design estremamente piatto
- Varietà inesauribile di supporti di stampa
      Componenti standard integrati
    
Werkzeugwechsler
Serie WWR